Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

TÜRLAUTSPRECHERMOD. DIGITAL 2T

Audio Anlage Mehrdraht Bticino

TÜRLAUTSPRECHERMOD. DIGITAL 2T

Best.-Nr. 342160 EAN. 8012199453965
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 2
Werkstoff der Klingeltasten Kunststoff
Material Front sonstige
Frontplatte Höhe 89 mm
Frontplatte Breite 100 mm
Einbautiefe 20 mm
Montageart Unterputz
Installationstechnik Mehrdraht-System
Farbe sonstige
Schutzart (IP) IP54
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -15-50 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Spannungsart AC/DC
Nennspannung 18-240 V
Nennstrom 0.04-1 A
Frequenz 50-60 Hz
Schallpegel 80 dB
Standby Verbrauch 40 mA
Halogenfrei Ja
Kabelart für Verbindungen Flexibel
Aderquerschnitt 1-2.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Ja
Mit Signallampe Nein
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 1600-1650 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 30-50 mm
Kontrollmodus Verkabelt
Enthält Batterie oder Akku Nein
Freisprechen Ja
Lautstärkeregelung Ja
Adressierbar Nein
Türsprechanlage mit App Ja
Fernöffnung / Impulssteuerung Nein
Kameratype Einstellbar
Video recorder angle 100 °
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit 150 m
Art des Kommunikationsgrades Sonstige
IEC code (Pack 1) Nicht anwendbar
Batterie oder Akku (Pack 1) Nicht anwendbar
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Nicht anwendbar
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung SCS
Mit Sprachbefehl Nein
Programmierbar Nein
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Nein
Über die Internet-Box vernetzbar Nein

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
T5065A.pdf pdf (0.13 Mo)