Direkt zum Inhalt
Logo print

Tischzubehör für Audio-/Videohausstationen der Serie CLASSE100 A16, V16 und X16

Video Anlage 2-Draht Bticino

Tischzubehör für Audio-/Videohausstationen der Serie CLASSE100 A16, V16 und X16

Best.-Nr. 344692 EAN. 8005543631034
Rabattgruppe : B41
36,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Installationstechnik sonstige
Ausführung der Schnittstelle KNX
Montageart Aufputz
Breite 67 mm
Höhe 100 mm
Tiefe 112 mm
Breite in Teilungseinheiten 1
Schlagfestigkeit Sonstige
Schutzart (IP) Sonstige
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Farbe weiß
Halogenfrei Nein
Adressierbar Nein

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE11144AA.pdf pdf (2.36 Mo)