Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Ruftastmodul 2-Draht 8RT
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Ruftastmodul 2-Draht 8RT
Best.-Nr. 342480
EAN.
8012199224787
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sprechen/klingeln |
---|---|
Installationstechnik | sonstige |
Breite | 100 mm |
Höhe | 89 mm |
Tiefe | 40 mm |
---|---|
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 8 |
Farbe | sonstige |