Regendach für Türstation SFERA, 1 Modul, Farbe: Allstreet
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Regendach für Türstation SFERA, 1 Modul, Farbe: Allstreet
Best.-Nr. 350513
EAN.
8005543458143
Rabattgruppe : B41
75,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 146 mm |
---|---|
Höhe | 148 mm |
Tiefe | 38 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Ausführung der Oberfläche | lackiert |
Farbe | sonstige |
---|---|
RAL-Nummer | 7015 |
Mit Entlüftung | Nein |
Geeignet für Außenaufstellung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Nein |