Regendach für LINEA 3000 in der Farbe Black als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen. Für Aufputzmontage.
LINEA 3000
Bticino
Regendach für LINEA 3000 in der Farbe Black als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen. Für Aufputzmontage.
Best.-Nr. 343053
EAN.
8005543674987
Rabattgruppe : B41
78,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material Front | Aluminium |
---|---|
Frontplatte Höhe | 205 mm |
Frontplatte Breite | 122 mm |
Einbautiefe | 46 mm |
Montageart | Aufputz |
Installationstechnik | sonstige |
Farbe | schwarz |
Schutzart (IP) | IP54 |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -15-50 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION