Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title

Practibox S Multimedia Unterputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss

Practibox S Legrand

Practibox S Multimedia Unterputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss

Best.-Nr. 135702 EAN. 3414972144261
Rabattgruppe : L10V
44,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse 0
Anzahl der Patchkabel 0
Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 0
Mit festgelegtem Raum für ISP-Geräte Ja
Leitungsempfang/-verbindung ohne
Mit integrierter Stromversorgung Nein
Mit Erdungsanschluss Nein
Anzahl der Steckdosen 0
Art der Tür mit Tür
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0 kWh
Mit WLAN-Repeater Nein
RAL-Nummer 9003
Länge 385 mm
Breite 328 mm
Tiefe 103 mm

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE12949AA.pdf pdf (2.76 Mo)
Technisches Datenblatt
LE12949AB.pdf pdf (3.52 Mo)
Technisches Datenblatt
S000116843EN-01.pdf pdf (2.09 Mo)
1 Dokument
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01687-V01.01-EN.pdf pdf (1.25 Mo)