Modulträger Robur 3 Module
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Modulträger Robur 3 Module
Best.-Nr. 350335
EAN.
8005543455432
Rabattgruppe : B41
70,55 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Einheiten | 3 |
Montagerichtung | vertikal |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Aluminium |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | anodisiert/eloxiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Ja |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP54 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION