Kontaktsatz fuer 300
Audio Anlage 2-Draht
Bticino
Kontaktsatz fuer 300
Best.-Nr. 308934
EAN.
8012199926797
Rabattgruppe : B40
21,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Installationstechnik | sonstige |
Breite | 185 mm |
Höhe | 425 mm |
Tiefe | 105 mm |
---|---|
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 0 |
Farbe | sonstige |
Verbundenes Objekt | Nein |