Direkt zum Inhalt
Logo print

AP-Videohausstation CLASSE300 X13E mit Smartphone-Anbindung, Farbe: Schwarz

Video Anlage 2-Draht Bticino

AP-Videohausstation CLASSE300 X13E mit Smartphone-Anbindung, Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 344643 EAN. 8005543561454
Rabattgruppe : B42
539,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Mit Video Ja
Installationstechnik Bus-System
Montageart Aufputz
Bildsystem PAL
Eigenschaft Bildsystem Farbe
Mit Memory-Funktion Ja
Abhörsicher Ja
Bedienung Türöffner Ja
Schaltfunktionen Nein
Freisprechen Ja
Verbindung mit Smartphone möglich Ja
Mit Türöffnerautomatik Ja
Farbe schwarz
Rufabschaltung Ja
Internkommunikation Ja
Rufunterscheidung Ja
Lautstärkeregelung Ja
Breite 194 mm
Höhe 162 mm
Tiefe 22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Schlagfestigkeit IK07
Schutzart (IP) IP54
Einsatztemperatur 5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart DC
Nennspannung 12-30 V
Nennstrom 0.1-0.33 A
Frequenz 50-60 Hz
Standby Verbrauch 0.04 mA
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Kabelart für Verbindungen Starr
Aderquerschnitt 0.28-0.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
USB-Anschluss Ja
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein
Mit Signallampe Ja
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 1600-1650 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 40-40 mm
Kontrollmodus Verkabelt
Enthält Batterie oder Akku Nein
Zusatzeinheit Ja
Adressierbar Ja
Türsprechanlage mit App Ja
Anzahl Klingeltöne 16
Fernöffnung / Impulssteuerung Ja
Auflösung 852x480
Helligkeitseinstellung Ja
Kontrasteinstellung Ja
Video mit Memory-Funktion Ja
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit 100 m
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung SCS
Lenkmethode Konfigurator
Mit Sprachbefehl Ja
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Über die Internet-Box vernetzbar Ja
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) 3

Dokumentation

8 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE09268AA.pdf pdf (7.31 Mo)
Technisches Handbuch
RA00138AG_I_EN.pdf pdf (11.72 Mo)
Technisches Handbuch
RA00138AG_U_EN.pdf pdf (22.22 Mo)
Bedienungsanleitung
LE08774AD.pdf pdf (7.59 Mo)
Bedienungsanleitung
LE08774AB.pdf pdf (6.72 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00000361-EN.pdf pdf (8.28 Mo)
Technisches Handbuch
RA00138AG_U_DE.pdf pdf (22.7 Mo)
Technisches Handbuch
RA00138AG_I_DE.pdf pdf (11.84 Mo)
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00384-V01.01-EN.pdf pdf (0.97 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-311 (0.2 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details