Direkt zum Inhalt
Logo print

Akku 6V 0 5Ah

MyHOME Bticino

Akku 6V 0 5Ah

Best.-Nr. 3507/6 EAN. 8012199081656
Rabattgruppe : B30
29,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Größenbezeichnung Flat-Pack
Anzahl der Zellen 5
Ausführung Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung 6 V
Kapazität 550 mAh
IEC-Bezeichnung sonstige
Sonstige Bezeichnung AAA
Länge 51 mm
Höhe inkl. Pole 44.7 mm
Breite 10.6 mm
Akkupack Ja
Geeignet für Ex-Bereich Nein
Kunststoffgehäuse Ja
Umgebungstemperatur -5-55 °C
Geeignet für Schnellladung Nein
Gewicht 55.7 g
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) 1/2D
Batterie oder Akku (Pack 1) Akkumulator (wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Nickel-Metall-Hydrid
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 60 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
U4214C.pdf pdf (0.27 Mo)