Direkt zum Inhalt
Logo print

Abdeckrahmen + Modulträger 1 Modul, Türstation SFERA Aluminium, Farbe: Allstreet

Video Anlage 2-Draht Bticino

Abdeckrahmen + Modulträger 1 Modul, Türstation SFERA Aluminium, Farbe: Allstreet

Best.-Nr. 350213 EAN. 8005543455364
Rabattgruppe : B41
109,55 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 1
Diebstahlsicherung integrierbar Nein
Werkstoff sonstige
Farbe sonstige
Montageart Aufputz
Breite 138 mm
Höhe 144 mm
Tiefe 15 mm

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
O1681D.pdf pdf (2.44 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00162-V01.01-EN.pdf pdf (1.04 Mo)