Nuvo_Soundsystem


Überall Musik! Mit dem NUVO® Soundsystem bietet Bticino neue Möglichkeiten für das vernetzte Zuhause und wird Ihre Erwartung erfüllen. Streamen und verwalten Sie Ihre Musik in herausragender Qualität in allen Räumen Ihres Hauses.


 

 

Funksystem

Drahtloses System.

Funksystem für die große Freiheit - einfach und schnell zu installieren.

 

Klangqualität

Qualität fürs Ohr.

Hochleistungslautsprecher - für hervorragende Wiedergabe- und außergewöhnliche Klangqualität, die Musikliebhaber erfreut.

 

Multiroomsystem

Multiroom.

Rock im Esszimmer, klassische Musik im Schlafzimmer. Und im Wohnzimmer wird gejazzt. Nutzen Sie Streams aus dem Internet und Cloudservices in bis zu 16 Zimmern.

 

Multisource

Multi-Source-Player.

Mit NUVO® können Sie Ihre Musik schnell und einfach lokal oder über Streaming-Plattformen auf Ihren Geräten auswählen.

 

 

Ihre Musik folgt Ihnen überall im Haus.

loading...

 

Es lebe die Einfachheit.

Mit dem NUVO®-System können Sie Musik abspielen, die auf einem beliebigen mit dem lokalen Netzwerk verbundenen Gerät oder direkt von Online-Diensteanbietern gespeichert ist.

Greifen Sie auf alle auf Ihren Geräten gespeicherten Musikdateien zu

  • Computer
  • Tablet oder Smartphone
  • iTunes
  • Andere Speichersysteme

 

Hören Sie Ihre Musik von jeder Quelle

  • Streaming-Plattformen
  • Radiosender
  • Programme und Podcasts

 

Tanzendes Paar

 

Musik zum Anfassen.

Mit der NUVO Player App können Sie Musik über ein Smartphone oder Tablet steuern, indem Sie zwei Modi auswählen: Senden verschiedener Songs in jedem Raum oder Synchronisieren, um dasselbe Lied im ganzen Haus zu hören. Wählen Sie die gewünschte Musikquelle, die Wiedergabeliste, die Lautstärke und alles, was Sie für einen Moment absoluter Entspannung benötigen.

Laden Sie die NUVO Player App für Tablet oder Smartphone über Google Play und App Store herunter.

Google Play StoreApp Store

NUVO App in Funktion

 

Streamen Sie Ihre Musik direkt von Ihrem Apple-Smartphone mit Airplay auf Ihr NUVO-Sound-System!

Mit AirPlay 2 können Sie praktisch alles, was Sie von einem iPhone oder iPad hören möchten, auf einen unserer kompatiblen NUVO Player streamen. Die Möglichkeiten sind endlos, spielen Sie Apple Music in der Küche, hören Sie einen Podcast im Arbeitszimmer oder streamen Sie Ihre Lieblings-Playlist im ganzen Haus.
Sehen Sie, wie Sie Musik mit AirPlay über das NUVO-System empfangen können:

 

 

Player

 

Für Leistung und totale Freiheit.

Mit Playern können Sie Ihre Musik in jeder Umgebung streamen und personalisieren. Sie können als Single-Zone-Laufwerk oder als zusätzliches Laufwerk zur Erweiterung Ihres Systems verwendet werden.

Steuerung per Smartphone

Table-Top-Lautsprecher mit Verstärker

Table-Top-Lautsprecher mit Verstärker

Mit diesem All-in-one-Lautsprecher und Stereoverstärker können Sie mit maximaler Freiheit Musik in jeden Raum im Haus streamen. Sie können sogar einfach mit einer zusätzlichen Audio-Zone ein bestehendes System aus Playern entwickeln.

Für die Installation über WLAN oder Kabel

Soundbar mit Subwoofer

Soundbar mit Subwoofer

Eine 2.1-Stereoanlage, ergänzt durch den 8-Zoll-Wireless-Subwoofer, die sich perfekt für Ihren Fernseher eignet. Dieser Player bietet die gleiche Qualität herausragender Musik wie andere Player und ein Kinoerlebnis, das echte Audiophile lieben werden.

Für die Installation über WLAN oder Kabel

Verstärker

 

Endlose Möglichkeiten in jedem Raum.

Wählen Sie für Ihr Soundsystem zwischen verschiedenen Versionen von Stereo-Verstärkern in Hi-Fi-Qualität. NUVO-Verstärker können über WLAN oder ein Ethernet-Kabel für eine oder mehrere Zonen verwendet werden.

Familie in der Küche

Verstärker für eine einzelne Zone

Verstärker für eine einzelne Zone


Garantierte Zuverlässigkeit ohne Signalverlust.

 

Professioneller Multizonen-Verstärker

Professioneller Multizonen-Verstärker

Die neueste Generation von NUVO-Verstärkern, die bis zu 3 Hörzonen erzeugen können.

Lautsprecher

 

Ein Qualitätsklang, der die Anspruchsvollsten verführt.

Wählen Sie aus drei Lautsprechersätzen, die in runden, rechteckigen und geneigten Versionen erhältlich sind, um jeder Art von Wohnbereich anzupassen.

Singende Mädchen

NUVO® Serie 2

 

NUVO® Serie 2

 

Ein ausgeglichener Klang.

Die ideale Lösung für moderates Hören und Alltagsgebrauch dank Lautsprechern mit Polypropylen-Tieftönern für tiefe Bässe und kristallklare Höhen und einem Hochton-Lautsprecher mit einer Membran aus Seide.

NUVO® Serie 4

 

NUVO® Serie 4

 

Optimierter Sound.

Sie erhalten eine originalgetreue und optimierte Klangwiedergabe. Mit Basslautsprechern in Glasfaser-Ausführung zur Reduzierung von Verzerrungen und Hochtönern aus Aluminium für kristallklare Klänge.

NUVO® Serie 6

 

NUVO® Serie 6

 

Ein unvergleichlicher Klang.

Lautsprecher perfekt für große Sendeflächen. Genießen Sie reinen, authentischen Klang mit Basslautsprecher aus Kohlenstofffaser, die Spitzenleistung unterstützen, und einem Titan-Hochtöner für hohe Leistung.

Lautsprecher für draußen

 

Outdoor Lautsprecher Serie 6  Outdoor Lautsprecher Serie 2

 

Dein Sound, überall.

Diese elegant gestalteten Lautsprecher verbinden minimalistische Dimension mit moderner Ästhetik. Sie garantieren eine einfache Installation und einen hohen Schutz gegen UV-Strahlen, Salzluft und extreme Temperaturen.


Schauen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2016/11/20161118_151190_2.jpg

  • 2016/11/20161118_151187_2.jpg

  • 2016/11/20161118_151181_2.jpg

  • 2018/2/20180205_180241_2.jpg

  • 2018/2/20180205_180232_2.jpg

  • 2018/5/20180528_198161_2.jpg

  • 2019/2/20190226_250481_1.jpg

  • 2021/2/20210202_256290_1.jpg

  • 2021/2/20210202_256293_1.jpg