Smarte Außenkamera mit Alarmsirene


Die einzige smarte Außenkamera mit Alarmsirene, die Personen, Tiere und Autos unterscheiden kann und Ihnen Zugriff auf alle Funktionen ohne Abonnementkosten gibt.


Die Vorteile der Smarten Netatmo-Außenkamera mit Alarmsirene:

  • Verhinderung von Einbrüchen oder Beschädigungen Ihres Eigentums
  • Schutz bei Tag und Nacht
  • Vollkommen wetterfest
  • Installation als Außenleuchte
  • Auslösung der integrierten Alarmsirene über die App

Respektierung Ihrer Privatsphäre


Die Aufzeichnung der Außenkamera erfolgt in einem gesicherten Bereich, indem entweder die eingebaute Micro-SD-Karte verwendet wird oder die Aufzeichnungen an Ihr Dropbox-Konto oder Ihren eigenen Server gesendet werden.


loading...

Keine Fehlalarme mehr

Legen Sie die Benachrichtigungen fest, die Sie erhalten möchten. So müssen Sie nicht mehr direkt reagieren, wenn Ihr Hund in den Garten läuft! Legen Sie Ihre Benachrichtigungspräferenzen fest und definieren Sie mit der Alarmzonen-Funktion genau die Bereiche, die überwacht werden sollen.

Bleiben Sie mit Ihrem Zuhause in Verbindung

Die Aufnahmen sind über Ihr Smartphone rund um die Uhr zugänglich, dank der Infrarot-Nachtsicht auch bei Dunkelheit.

Benachrichtigung Außenkamera ohne Alarmsirene
Benachrichtigung Außenkamera mit Alarmsirene

Benachrichtigung in Echtzeit

Erhalten Sie eine Warnmeldung in Echtzeit auf Ihr Smartphone, wenn eine Person oder ein unbekanntes Fahrzeug auf Ihrem Grundstück entdeckt wird und sehen Sie nach, was passiert.

Vertreiben Sie Eindringlinge

Im Fall eines Eindringlings können Sie die Smarte Außenkamera mit Alarmsirene über die App aktivieren und einen ohrenbetäubenden 105 dB-Alarm auslösen, um den Eindringling zu vertreiben und auch die Nachbarschaft auf die Gefahr aufmerksam zu machen.

Weitere intelligente Anwendungen

Hausstation Classe 300 X13E

Sie können Ihre Bticino-Türsprechanlage mit der Netatmo-Außenkamera mit Alarmsirene erweitern, um neben der Haustür auch die Hintertür, den Carport und den Garten zu beleuchten und überwachen.

Sprachsteuerung

Sie können Ihre Netatmo Smarte Außenkamera mit Alarmsirene einfach über die Sprachsteuerung von Apple, Alexa oder Google bedienen. „Alexa, schalte das Licht im Garten an“.

Außenkamera Verknüpfungen

Verwenden Sie Ihre Außenkamera mit Alarmsirene mit anderen Produkten und Dienstleistungen. Überprüfen Sie auf der IFTTT - Plattform, wie Sie Ihre Außenkamera mit allen Arten von Diensten wie Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone, Verknüpfungen zu smarten Beleuchtungen usw. verbinden können.

Downloads

Broschüre Connected Products
Broschüre Netatmo Endkunde
Flyer Smarte Außenkamera mit Alarmsirene
Folder Vernetztes Zuhause Konsumenten

Schauen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2020/1/20200110_254170_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254173_1.jpg

  • 2021/2/20210202_260484_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254176_1.jpg

  • 2021/2/20210202_256683_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254182_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254185_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254164_1.jpg

  • 2021/2/20210203_261672_1.jpg

  • 2021/2/20210202_261660_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254236_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254239_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254242_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254245_1.jpg