Ihr vernetztes Thermostat - und alles ist geregelt!


Komfortabel, wirtschaftlich, energiesparend. Wo auch immer Sie sind.

Das vernetzte Thermostat überwacht und verwaltet die Temperatur des Hauses einfach und punktgenau. Dank der App Home + Control und der Kompatibilität mit Sprachassistenten und der Heizkörperventile von Netatmo ermöglicht es eine intelligente Verwaltung Ihrer Wohlfühltemperatur.

Stylisches Design im Geist der Zeit

Flach. Transparent. Modern. Die perfekte Umsetzung, die in jedes Ambiente und zu jeder Technik passt. Ein minimales und feines Design. Es besticht durch die einfache, flache Form und den gläsernen Effekt. Und passt sich so jedem Ambiente an. Das rotmetallische Detail – ein simpler aber nützlicher Lichtbalken zur Restzeitanzeige der neuen „Booster“-Funktion. Das zurückhaltende weiße Licht fungiert als ebenso dekoratives wie informatives Element und unterstützt den Nutzer bei der Handhabung.

Komfort und Energie

Was kann das vernetzte Thermostat für Sie leisten?
 

Programme erstellenProgramme erstellen:

  • Wählen Sie die geführte Konfiguration aus, um Tages- und Wochenprogramme festzulegen
  • Stellen Sie die gewünschte Temperatur für zu Hause, für unterwegs oder für die Nacht ein

Steuerung von unterwegs  Von unterwegs:


Sie sind einige Tage nicht anwesend - auch hier unterstützt Sie die App. Fahren Sie ganz einfach von unterwegs die Heizung herunter, z.B. in den Frostschutzmodus. Und rechtzeitig vor Ihrer Rückkehr wieder hoch. Alles unabhängig vom voreingestellten Automatikprogramm.

Booster-Modus "Booster" - Die einzigartige Funktion für den Wohlfühl-Modus

Die „Booster“-Funktion heizt oder kühlt Ihr Zuhause, unabhängig von der eingestellten Temperatur, für die von Ihnen gewünschte Zeit. Danach wechselt das Thermostat wieder in das voreingestellte Programm.

Benutzerfreundlich

Das vernetzte Thermostat ist einfach und intuitiv

Steuerung direkt am Gerät

Steuerung direkt am Gerät

Lassen Sie sich die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen. Stellen Sie die Temperatur ein oder aktivieren Sie die Booster-Funktion.

Steuerung über App

Steuerung über die App

Den vollen Funktionsumfang erhalten Sie über die App Home + Control. Das reicht vom Einstellen der Temperatur und Erstellen von Wochenprogrammen bis hin zur Verwaltung von mehreren Thermostaten in verschiedenen Häusern.

Sprachsteuerung

Sprachsteuerung

Mithilfe der Sprachassistenten Siri (Apple), Google-Assistant und Amazon Alexa ist es auch möglich, die Heizung mit Ihrer Stimme zu steuern.

Positionsbestimmung

Positionsbestimmung

In Verbindung mit den Sprachassistenten kann die Positionsbestimmungsroutine eingestellt werden. Mit dieser sparen Sie Energie, indem die Heizung automatisch ausgeschaltet wird, wenn Sie das Haus verlassen.

Die App "Home + Control"

Mit der App ist alles einfacher:

  • Steuern Sie das Thermostat einfach und intuitiv aus der Ferne
  • Erstellen und ändern Sie die Wochenprogramme
  • Verwalten Sie das Thermostat von mehreren Smartphones und verschiedenen Benutzern aus
  • Steuern Sie mehrere Thermostate im selben Haus oder in verschiedenen Häusern
  • Verwalten Sie die Thermostat-Updates

Wenn die Internetverbindung unterbrochen wird, arbeitet das Thermostat gemäß den Voreinstellungen weiter. Die App kann dann nicht mehr von außerhalb verwendet werden. Innerhalb des WLAN-Netzes Ihres Zuhauses arbeitet die App weiterhin einwandfrei.
App Home + Control Die App Home + Control ist erhältlich aufApp Store Google Play Store

Radiatoren Sie haben ein Heizsystem mit Radiatoren?

Das Einstellen jeder einzelnen Raumtemperatur ist mit Smarther with Netatmo kein Problem:




Mit der App Home + Control können Sie die smarten Heizkörperventile von Netatmo, welche an den Heizkörpern montiert werden, schalten und regeln.

Downloads

Broschüre Connected Products
Broschüre Smarther with Netatmo
Folder Vernetztes Zuhause Konsumenten