Steuern Sie Ihr Thermostat mit den Fingern? Wo immer Sie sind? Dies ist mit Smarther, dem smarten WiFi-Thermostat von Bticino, möglich.

Smarther ist ein ergonomisches WiFi-Thermostat für maximalen Komfort zu Hause dank seiner ständigen Konnektivität. Ein Druck auf den Thermostat reicht aus, um Ihre Heizung oder Ihre Klimaanlage zu aktivieren und die Temperatur anzupassen.


Komfort und Energieeinsparung, wo immer Sie sind.

Möchten Sie eine angenehmere Temperatur in einem Raum?
Berühren Sie einfach das Gerät, um das Heizen oder Kühlen einzuschalten und die Temperatur zu ändern. Darüber hinaus können Sie, indem Sie die App auf Ihr Smartphone herunterladen, ganz einfach Ihre Programme erstellen und die Temperatur zu Hause besser verwalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

loading...

Ästhetik

Ein minimalistisches und raffiniertes Design, das durch die Flachheit und den Weißglaseffekt des Geräts vielseitig einsetzbar ist und sich perfekt in jedes Interieur einfügt.

Standortbestimmung

Dank der App weiß das Thermostat immer, wo Sie sind, und das spart Kosten. Wenn Sie früher als gewöhnlich das Hause veralssen (z. B. um 8:00 Uhr statt um 9:00 Uhr), werden Sie vom Thermostat automatisch gefragt, ob Sie die Heizung früher ausschalten müssen.

Steuerung

Wenn Sie für ein paar Tage verreisen, können Sie das Thermostat (z. B. im Frostschutzmodus) unabhängig von der automatischen Programmierung über die Anwendung aus der Ferne einstellen.


Programmierung und Installation der App in drei einfachen Schritten


Unterputz-Montage

Kann montiert werden auf:

  • Unterputzdose 502E und 503E für Mauerwerk
  • Einbaudose PB502N und PB503N für Hohlwände
  • Standardeinbaudosen mit Schraubbefestigungen

Aufputz-Montage

In beiden Fällen müssen 4 Kabel vorhanden sein:

  • zwei für die Stromversorgung 230 V
  • zwei für den Kontakt des Heizkessels

Downloads

Broschüre Connected Products
Broschüre Smarther
Folder Vernetztes Zuhause Konsumenten