Legrand ProfessionalBookmark and Share

Video-Türkommunikation für Ein- und Mehrfamilienhäuser


Bticino Video-Türkommunikation für Ein- und Mehrfamilienhäuser


Türstationen von Bticino sind die Antwort auf Ihre Anforderungen!

Türstationen für den Außenbereich, Video-Hausstationen für den Innenbereich und alles, was Sie wissen wollen.

Türstationen von Bticino sind die Antwort auf Ihre Anforderungen


Türstationen für Ihren Eingangsbereich


Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, hier finden Sie exakt die Lösung, die zu Ihren Ansprüchen in punkto Design, Vielfalt und Funktion passt.


Sfera Türstationen

Sie haben die Wahl: elegant oder robust

Sfera Türstationen sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung und Entwicklung. Herausragendes Design, anspruchsvolle Ästhetik, hochwertige Qualität und umfassende Funktionalität sind die Kennzeichen von Sfera.

Sfera Türstationen


Linea 3000 - widerstandsfähig und anspruchsvoll

Speziell konzipiert für Villen und Ein- und Zweifamilienhäuser. Linea 3000 ist eine ebenso stilvolle wie robuste Türstation. Diese Lösung ist dank der speziellen Ausführung aus massivem Zinkdruckguss (Zamak) vandalensicher und vereint technologische Innovation mit zeitgemäßem Design.

Linea 3000 - widerstandsfähig und anspruchsvoll


Linea 300 – vandalensichere Türstationen

Die vandalensichere Linea 300 Türstation wurde konstruiert um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Diese ist hervorragend für Wohnhausanlagen geeignet, besticht auch durch das geradlinige Design und ist in den Ausführungen Edelstahl und Aluminium erhältlich.

Linea 300 - vandalensichere Türstationen


Video-Hausstationen für Ihren Wohnbereich



Classe 300 V13E – eine zeitgemäße Wahl

Classe 300 ist die Produktlinie von Bticino für Video-Hausstationen im Innenbereich. Sie verfügt über einen breiten Sensorbildschirm und passt sich den Ausführungen hell und dunkel optimal in Ihr Ambiente ein.Die vandalensichere Linea 300 Türstation wurde konstruiert um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Diese ist hervorragend für Wohnhausanlagen geeignet, besticht auch durch das geradlinige Design und ist in den Ausführungen Edelstahl und Aluminium erhältlich.

Classe 300 V13E – eine zeitgemäße Wahl


Classe 300 X13E – zeitgemäß, vernetzt, einfach

Classe 300 X13E ist die neue Video-Hausstation, die Zeitgeist und Innovation miteinander verbindet. Ausgangspunkt ist die Kommunikation zwischen Ihrem Smartphone und der Video-Türstation. Die integrierte WLAN-Schnittstelle erlaubt die Verbindung mit Ihrer Sprechanlage, so dass Sie – mittels der passenden App (für Android und iOS, erhältlich im jeweiligen Online-Store) – die Gespräche mit den Besuchern am Eingang über Ihr Smartphone führen können.

Classe 300 X13E – zeitgemäß, vernetzt, einfach


Classe 100 – die Dimension der Flexibilität

Classe 100 bietet ein puristisches, zurückhaltendes und zeitgemässes Design, ausgeführt mit hochwertigem Weissglass-Effekt.

Classe 100 – die Dimension der Flexibilität

Türstationen - Übersicht und Eigenschaften



Bticino Türstationen - Übersicht und Eigenschaften

Hausstationen - Übersicht und Eigenschaften



Bticino Hausstationen - Übersicht und Eigenschaften


Ideal für das Renovieren

Die Vorteile der 2-Draht-Lösung

Mit der 2-Draht-Technik von Bticino fällt es leicht, Ihre veraltete Türsprechanlage zu erneuern. Denn diese Technik ist einfach, zuverlässig, schnell umgesetzt und preiswert. Montagefreundlich und wartungsarm überzeugt sie jeden Handwerker und spart somit Zeit und Kosten bei Planung und Umrüstung. Der Verbraucher profitiert von hochwertigen, multifunktionalen und ästhetisch überzeugenden Produkten und den geringen Kosten.

Vorteile der 2-Draht-Technik


Barrierefreiheit für Menschen mit Handicap



Bticino Barrierefreiheit für Menschen mit Handicap
Legrand