Legrand ProfessionalBookmark and Share

Hausstation Polyx Video

Überblick

Hausstation Polyx Video
Artikelnummer 344192

Ein kleiner Schritt für Polyx – ein großer Schritt für „Barrierefreies Wohnen“: Für Sehbehinderte sind die Bedienelemente mit fühlbaren Tasten – für Hörbehinderte mit einer Induktionsschleife für Hörgeräte ausgestattet.

Eigenschaften:
  • Flache AP-Hausstation
  • 2-Draht Bussystem
  • 3,5" Farb-LCD-Display
  • Handsfree - freies Gegensprechen
  • Türöffnertaste mit "Tür offen"-LED
  • Taste für Gesprächsannahme
  • Rufton-Lautstärkeregler mit Ruftonabschaltung
  • 17 frei wählbare Ruftöne
  • Lautstärkeregler für Sprache
  • 4 Tasten für Programmierbare Sonderfunktionen
  • Bildholtaste
  • Lichttaste
  • alle Bedienelemente mit fühlbaren Piktogrammen für Sehbehinderte
  • Schieberegler für Helligkeit und Farbkontrast
  • Anschlüsse: Bus, Etagenruf und Zusatzläutwerk (Klemmen 1, 5)
Artikelnummer 344182 wie Artikelnummer 344192, jedoch zusätzlich mit Induktionsschleife für Hörgeräte. Maße: Breite 168mm, Höhe 151mm
Legrand