Eine leidenschaftliche Romanze zwischen transparenter Faszination und exklusiver Brillanz: In dieser extravaganten Rahmenserie vereinen die Axolute und Crystallized™ – Swarovski Elements den ästhetischen Inhalt mit der expressiven Kraft von vielen kleinen Kristallen.
Jede Rahmenplatte wird von Hand nach Kundenwunsch gefertigt. Dazu gehören von Hand geschliffene XILION Kristalle – Elemente, die sich durch unübertreffliche Helligkeit und magische Lichtbrechung auszeichnen. Es gibt bis zu 560 Kristalle in 3-Modulversionen, die in zwei Farben erhältlich sind:
Die Ausführung besteht aus einer polierten verchromten Basis mit Crystal-farbenen Kristallen, die für maximale ästhetische Pracht in einem Pavé-Muster angeordnet sind und einer Titanbasis mit kleineren Kristallen die in warmen Tönen von Light Peach gehalten sind und Diskretion und Eleganz erzielt.