Wenn Sie Ihr Haus verlassen, aktiviert My Home das Alarmsystem und überwacht Gas- und Wasseraustritt. Es schaltet das Licht und gewünschte Verbraucher ab. Automatisch schließt es die Rollläden und senkt die Raumtemperatur.
Produktüberblick
Axolute Alarmzentrale
Die Alarmzentrale im Schalterdesign von Axolute bietet umfassende Bedienungsmöglichkeiten ist sie das Herzstück Ihres Sicherheitssystems. Ein Ereignisspeicherlegt jeden Vorfall mit Zeit und Datum übersichtlich ab. Über Telefon bzw. GSM-Netz kann sie mit von Ihnen autorisierten Personen kommunizieren. Das Scharfschalten erfolgt mittels Tastatur oder Funktransponder.
Axolute Code Lock
Die Außenstellen Sfera für das 2-Draht Sprechanlagensystem von Bticino als Audio- oder Videoausführung bieten bei Zutrittssystemen verschiedene Lösungen an. Die Zutrittskontrollen mit Codelock (Eingabe eines Zahlencodes erforderlich) läßt somit in punkto Design und Funktionalität keine Wünsche offen.
Axolute Gasmelder
Bereits bei einem kleinen Leck stoppt das Magnetventil austretendes Gas. Die Störmeldung technischer Gebrechen erfolgt mittels Warnton und kann auch über Telefon oder Internet übertragen werden.
Axolute Zentraler Ausschalter
Die Funktion des zentralen Ausschaltens ist eine Standardfunktion des My Home-Hausautomationssystems und wird über einen Tastsensor realisiert. Auch das Kombinieren verschiedener Funktionen ist über sogenannte Szenen problemlos möglich und können jederzeit an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Miniaturkamera Innen Unterputz
Diese dezente Farb-Einbaukamera für alle Schaltersysteme von Bticino erlaubt die Bildübertragung und somit die Überwachung von allen Räumen von einer oder mehreren Video-Innenstellen der Gegensprechanlage.
Funktaster für Personenhilfe
Funktaster zum Senden eines Hilferufs - mit dem Funkempfänger Art. L/N/NT4618 automatisch codierbar – Speisung mit Batterie 3 V Typ CR2032 (im Lieferumfang) – Autonomie ca. 2 Jahre Abmessungen L x B x H: 60 x 48 x 13 mm