Legrand ProfessionalBookmark and Share
NUVO

Digitales Soundmanagement für Ihr Zuhause


Erleben Sie Ihre Musik in jedem Raum aus jeder beliebigen Quelle, zu jeder Zeit.

NUVO ist ein intelligentes System bestehend aus HiFi-Audiogeräten. Die einzelnen Komponenten werden per WLAN oder Kabel mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden. NUVO wurde speziell dazu entwickelt, Ihre digitale Musik in allen Räumen in exzellenter HiFi-Qualität wiederzugeben.

Mit Hilfe einer Gratis-App können Sie so über Ihre Smartphone oder Tablet auf Ihre eigene Audio-Bibliothek zugreifen. Oder Sie nutzen die Musikangebote im Online-Streamingbereich, die zu Ihrem Musikgeschmack passen.
Lassen Sie sich überraschen:

  • Einfach in der Handhabung
  • Umfassender Zugriff auf Ihre Musikwünsche
  • Exzellente Qualität
  • Flexible Installation

Die Anlage

Das digitale Multiroom-Audiosystem ist einfach zu installieren und ebenso einfach zu konfigurieren. Es besteht aus den Wiedergabegeräten (Playern) mit Verstärkereinheit für jede Zone. Diese sind mit den Lautsprechern und dem eigenen LAN-Netz verbunden, so dass zur selben Zeit verschiedene Musikstücke in unterschiedlichen Räumen zu hören sind. Bis zu 16 Musikstücke (Audiodateien) können gleichzeitig abgespielt werden. Ihnen stehen zwei alternative Installationsmöglichkeiten zur Verfügung:

  • die kabelgebundene Lösung, passend für Neubauten als Teil des LAN-Netzes.
  • die drahtlose Doppelband-Lösung (2,4 und 5 GHz), ideal zum Nachrüsten in bestehenden Bauten oder in den Räumen von Neubauten, in denen kein LAN-Netz verfügbar ist.

Drahtlose Lösungen:

In dem drahtlosen Dual-Band-System (2.4 und 5 GHz) kann jeder Player über WiFi mit dem LAN-Netzwerk verbunden werden. Ideal für die Schaffung von flexiblen und schnellen Systemen mit minimalen Gebäudearbeiten.

Verkabelte Lösungen:

Alle Player werden an das LAN-Netz unter Verwendung eines Netzwerkkabels angeschlossen (Kat5e oder höher). Die Geräte können entweder in einem passenden Rack (Gestell) zentral aufgestellt werden, oder in jedem einzelnen Raum unabhängig als Stand-Alone-Lösung. Im ersten Fall erfolgt die Verdrahtung aller Lautsprecher am zentralen Rack.

Drahtlose oder verkabelte Lösungen:

Gemischtes System, für die Funkerweiterung eines verdrahteten Systems. Die ideale Lösung für Soundsysteme im Außen- oder Innenbereich, die kein LAN-Netzwerk besitzen.

1-Zonen Player (2 x 20 W)

Je nach örtlichen Gegebenheiten können die Stand-Alone NUVO Player mittels WLAN oder LAN-Kabel an das Heimnetzwerk angebunden werden.

1-Zonen Player (2 x 60 W)

Je nach örtlichen Gegebenheiten können die Stand-Alone NUVO Player mittels WLAN oder LAN-Kabel an das Heimnetzwerk angebunden werden.

3-Zonen Player (2 x 20 W)

Gemischtes System, für die Funkerweiterung eines verdrahteten Systems. Die ideale Lösung für Soundsysteme im Außen- oder Innenbereich, die kein LAN-Netzwerk besitzen.

3-Zonen Player (2 x 50 W)

Mittels Patchkabel können die Rack-Player nur kabelgebunden verwendet werden.

1-Zonen Vorverstärker

Über WLAN oder Netzkabel werden die Signale vom Vorverstärker zu den Lautsprechern übertragen und dort wiedergegeben. Line in und Line Out, Analogkabel

Lautsprecher Serie 2

Die Hochton-Lautsprecher mit einer Membran aus Seide und die Basslautsprecher aus Polypropylen erzeugen eine weiche, natürliche Klangwiedergabe mit tiefen Bässen und kristallklaren Höhen bis zu 50 W RMS.

Lautsprecher Serie 4

Die Lautsprecher liefern eine Tonqualität im Spitzenbereich (bis 75 W RMS). Sie wird gekennzeichnet durch Klangklarheit und Dynamik mit Spitzenwerten dank Hochtönern aus Aluminium und Basslautsprechern in Glasfaser-Ausführung.

Lautsprecher Serie 6

Die Titanlautsprecher produzieren einen kristallklaren und realistischen Ton, während der Basslautsprecher aus Kohlenstofffaser liefe Bässe exakt widergibt.

So leicht geht das per App

Die Gratis-App ermöglicht die Konfiguration des Systems und die Verwaltung aller Funktionen über Tablet oder Smartphone mit iOS und Android.




Software „Music Share“

Audiodateien, die sich auf Datenträgern in Ihrem Netzwerk befinden, können mittels Anwendersoftware „Music Share“ mit Ihrer NUVO App verknüpft werden.

Gallerie Player

Gallerie Lautsprecher

Technische Eigenschaften "Zonen Player"

Technische Eigenschaften "Lautsprecher Serie 2"

Technische Eigenschaften "Lautsprecher Serie 4"

Technische Eigenschaften "Lautsprecher Serie 6"

Projekt-Richtlinien

Die folgenden Faktoren müssen für die Installation des NUVO Multiroom Systems berücksichtigt werden:

  1. Welche Art von Vernetzung ist vorhanden oder soll eingerichtet werden: LAN oder WLAN?
  2. Anzahl und Arten der Player in Bezug auf die Ausstattung der Zonen mit Soundsystem und Lautsprecherleistung.
  3. Lautsprecherart und deren Positionierung.

Installations-Videos

 

NUVO® System Konfiguration mit Player

Empfehlungen für die optimale Konfiguration der NUVO® Komponenten

Legrand