Legrand ProfessionalBookmark and Share


Speziell konzipiert für Villen sowie Ein- und Zwei-Familienhäuser, ist Linea 3000 eine ebenso stilvolle wie robuste Türstation. Diese Lösung ist dank der speziellen Ausführung aus massivem Zinkdruckguss (Zamak) vandalensicher und vereint technische Innovation mit zeitgemäßem Design.



Linea 3000

2-Draht Aufputz-Türstation

Die Frontblende der Türstation besteht aus widerstandsfähigem Zinkdruckguss (ZAMAK) und ermöglicht eine Schlagfestigkeit von IK 10. Sie enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Zusätzlich besitzt Sie ein Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Die beiden Video-Varianten sind mit einer Weitwinkelkamera inkl. weißer LED-Beleuchtung für bessere Nachtsicht ausgestattet. Die Türstation mit Transponder-Lesegerät (Best.Nr. 343091) wird mit 8 Transponderschlüssel ausgeliefert und kann bis zu 20 davon verwalten. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- angeschlossen. Optional können, mittels UP-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best. Nr. 343061), alle Varianten der LINEA 3000 Unterputz versetzt werden. Die Schutzart der LINEA 3000 beträgt IP 54, bei erschwerten Witterungsbedingungen kann – bei Aufputzmontage - das Regendach (Best.Nr. 343051) verwendet werden.



Funktionen



Gallerie

Typenvergleich

Abmessungen

Legrand