Legrand ProfessionalBookmark and Share
Flex'ONE

Flexible Audio- und Video-Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser


Flex'ONE Individuelle Lösungen für das Ein- und Zweifamilienhaus


Alles in einem Set

Nutzen Sie die Vorteile der Bticino-Produkte für die perfekte Systemlösung. Ob Ein- oder Zweifamilienhaus, ob Audio- oder Videotürsprechanlagen oder Aufputz- oder Unterputzinstallation, Bticino liefert Ihnen immer das passende Set für Ihr Projekt.
Und das Set bietet Ihnen alle notwendigen Sprechanlagen-Bestandteile: Außen- und Innenstelle, Spannungsversorgung und Zubehör für die Inbetriebnahme.
So ist eine Installation im Handumdrehen möglich und Sie bleiben immer flexibel. Ein nachträgliches Erweitern mit zusätzlichen Hausstationen für die hausinterne Kommunikation ist kein Problem. Ebenso wie zusätzliche Türstationen für weitere Zugänge. Auch interne und externe Kameras für die Überwachung können Sie jederzeit integrieren. Das Bticino Setprogamm bietet Ihnen außerdem auch Codelock oder Fingerprintsystem an.

Ab sofort können Sie zwischen den bewährten Pro’CLASSIC und den neuen Flex’ONE Sets für Ein- und Zweifamilienhäuser wählen.

Bticino Flex’ONE Audio- und Video Sprechanlagensets


Flex’ONE Sets

Dieses umfassende Set-Programm liefert Ihnen eine komplette Einfamilienhaus-Sprechanlage inkl. Türstation, Hausstation und allen benötigten Systemgeräten. Im Unterschied zu den Pro’CLASSIC Sets sind die Türstationen bei Flex‘ONE bereits mit 1 und 2 Ruftasten ausgestattet. So wird aus einem Flex'ONE-Set, nur durch Hinzufügen einer Hausstation nach Wahl, eine für Sie maßgeschneiderte Zweifamilienhaus-Anlage. Eine nachträgliche Erweiterung mit zusätzlichen Tür- und Hausstationen sowie erweiterten Funktionen (Intern Sprechen, Torsteuerung, etc.) ist jederzeit möglich.

Vorteile Bticino Flex’ONE Audio- und Video Sprechanlagensets
Bticino Flex’ONE Konzept


Pro’CLASSIC Sets

Diese Sets beinhalten alle Komponenten für ein Ein- oder Zweifamilienhaus und haben separate Artikelnummern. Im Gegensatz zu Flex'ONE ist die Anzahl der Ruftasten an der Türstation festgelegt. Eine nachträgliche Erweiterung mit zusätzlichen Tür- oder Hausstationen sowie erweiterten Funktionen ist natürlich - wie bei Flex'ONE - ebenfalls möglich.

Bticino Pro’CLASSIC-Sets
Bticino Pro’CLASSIC Konzept

Gallerie

Übersicht und Eigenschaften Flex’ONE Video-Sets


Übersicht und Eigenschaften Flex'ONE Video-Sets

Übersicht und Eigenschaften Flex’ONE Audio-Sets


Übersicht und Eigenschaften Flex'ONE Audio-Sets

Flex’ONE mit Linea 3000
Installationsbeispiel Audio (Einfamilienhaus)

Flex'ONE mit Linea 3000 Installationsbeispiel Audio Einfamilienhaus

Flex’ONE mit Linea 3000
Installationsbeispiel Video (Zweifamilienhaus)

Flex'ONE mit Linea 3000 Installationsbeispiel Video Zweifamilienhaus

Flex’ONE mit SFERA
Installationsbeispiel Audio (Einfamilienhaus)

Flex'ONE mit Sfera Installationsbeispiel Audio Einfamilienhaus

Flex’ONE mit SFERA
Installationsbeispiel Video (Zweifamilienhaus)

Flex'ONE mit Sfera Installationsbeispiel Video Zweifamilienhaus


Flex’ONE 2-Draht-Sets
Ideal für Neubau & Modernisierung

Die Flex’ONE 2-Draht-Sets bieten Ihnen unendlich viele Möglichkeiten und ein Maximum an Flexibilität bei der perfekten Installation. Einfach die ideale Lösung für Neubau und Modernisierung.

Mit der 2-Draht-Technik von Bticino fällt es leicht, eine Neuanlage zu installieren oder eine veraltete Türsprechanlage zu erneuern. Denn diese Technik ist einfach, zuverlässig, schnell umgesetzt und preiswert. Die 2-Drahttechnik überzeugt durch ihre Montagefreundlichkeit und Wartungsfreiheit. Sparen Sie Zeit und Kosten bei der Planung und Umrüstung.
 



Flex'ONE 2-Draht-Sets Ideal für Neubau und Modernisierung
Legrand